Schneider-Electric
 
21444 Bild- myse
21444
ProDis - Fehlerstrom-Schutzschalter - DT40 Vigi - 1P + N - 16 A - 30 mA
EAN Code EAN Code: 
3303430214441
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Anwendung von Leistungsschaltern Verteilung
Baureihe Prodis
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Produktname DT40 Vigi
Kurzbezeichnung des Geräts DT40 Vigi
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 16 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Typ Typ AC
Ausschaltvermögen 4500 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60898
4,5 kA Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 5 - 10 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 4500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60898
4500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Erdschlussschutz Integriert
Produktkompatibilität Einzelklemme
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 3,9 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 0,2 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months